14-pin (W) package image

SNJ55188W 現行

四路線路驅動器

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 5962-8688901DA 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-8688901DA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送包裝 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 CFP (W) | 14
作業溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送包裝 25 | TUBE

SN55188 的特色

  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-232-E and ITU Recommendation V.28
  • Current-Limited Output: 10 mA Typ
  • Power-Off Output Impedance: 300 Minimum
  • Slew Rate Control by Load Capacitor
  • Flexible Supply-Voltage Range
  • Input Compatible With Most TTL Circuits

SN55188 的說明

The MC1488, SN55188, and SN75188 are monolithic quadruple line drivers designed to interface data terminal equipment with data communications equipment in conformance with ANSI EIA/TIA-232-E using a diode in series with each supply-voltage terminal as shown under typical applications.

The SN55188 is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The MC1488 and SN75188 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-8688901DA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送包裝 25 | TUBE