3-pin (KCS) package image

TL783CKCSE3 現行

700-mA、125-V、可調整線性電壓穩壓器

現在提供此產品的更新版本

open-in-new 比較替代產品
功能相似於所比較的產品。
TPS7A4001DGNR 現行 具啟用功能的 50-mA、100-V、低 IQ、可調整低壓降電壓穩壓器

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多TL783資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 TO-220 (KCS) | 3
操作溫度範圍 (°C) 0 to 125
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE

TL783 的特色

  • Output Adjustable From 1.25 V to 125 V when Used with an External Resistor Divider
  • 700-mA Output Current
  • Full Short-Circuit, Safe-Operating-Area, and Thermal-Shutdown Protection
  • 0.001%/V Typical Input Voltage Regulation
  • 0.15% Typical Output Voltage Regulation
  • 76-dB Typical Ripple Rejection

TL783 的說明

The TL783 device is an adjustable three-terminal high-voltage regulator with an output range of 1.25 V to 125 V and a DMOS output transistor capable of sourcing more than 700 mA. It is designed for use in high-voltage applications where standard bipolar regulators cannot be used. Excellent performance specifications, superior to those of most bipolar regulators, are achieved through circuit design and advanced layout techniques.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解