現在提供此產品的更新版本
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
TLE2142-Q1
- Qualified for automotive applications
- Low noise:
- 10Hz: 15nV/√ Hz
- 1kHz: 10.5nV/√ Hz
- Load capability: 10000pF
- Short-circuit output current: 20mA (minimum)
- Slew rate: 27V/µs (minimum)
- High gain-bandwidth product: 5.9MHz
- Single or split supply: 4V to 44V
- Fast settling time
- 340ns to 0.1%
- 400ns to 0.01%
- Large output swing: VCC– + 0.1V to VCC+ – 1V
The TLE2142-Q1 device is a high-performance, internally compensated operational amplifier built using the Texas Instruments complementary bipolar Excalibur™ process. The device is a pin-compatible upgrade to standard industry products.
The design incorporates an input stage that simultaneously achieves low audio-band noise of 10.5nV/√ Hz with a 10Hz1/f corner and symmetrical 40V/µs slew rate typically with loads up to 800pF. The resulting low distortion and high power bandwidth are important in high-fidelity audio applications. A fast settling time of 430ns to 0.1% of a 10V step with a 2kΩ/100pF load is useful in fast actuator/positioning drivers. Under similar test conditions, settling time to 0.01% is 640ns.
您可能會感興趣的類似產品
引腳對引腳且具備與所比較裝置相同的功能
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLE2142-Q1 Excalibur™ Low-Noise High-Speed Precision Operational Amplifier datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 7月 21日 |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017年 3月 28日 | ||
| Application note | TLE2141 and TLE2141-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. B) | 2015年 7月 1日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器性能開發套件評估模組
放大器性能開發套件 (PDK) 是一款評估模組 (EVM) 套件,可測試通用運算放大器 (op amp) 參數,並與大多數運算放大器和比較器相容。EVM 套件提供主板和多個插槽式子卡選項,可滿足封裝需求,使工程師能夠快速評估和驗證裝置性能。
AMP-PDK-EVM 套件支援五種最熱門的業界標準封裝,包括:
- D (SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV (SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK (SC70-5 和 SC70-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 類比工程師計算機
除了作為獨立工具使用外,此計算機還與類比工程師口袋參考中描述的概念相得益彰。
CIRCUIT060013 — 具有 T 網路回饋電路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 具有比較器電路的高壓側電流感測
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點