4-pin (DCY) package image

TLV1117-18CDCYR 現行

800-mA 15-V 線性電壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: TLV1117-18CDCYRG3 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV1117-18CDCY 現行
包裝數量 | 運送包裝 80 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOT-223 (DCY) | 4
作業溫度範圍 (°C) 0 to 125
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R

TLV1117 的特色

  • Output voltage options: 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, 5-V, and adjustable
  • Output current: 800 mA
  • Specified dropout voltage at multiple current levels
  • Line regulation maximum: 0.2%
  • Load regulation maximum: 0.4%
  • For drop-in replacements in fixed output SOT-223 package configuration and improved functionality, see the TLV761

TLV1117 的說明

The TLV1117 is a positive low-dropout voltage regulator designed to provide up to 800 mA of output current. The device is available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, 5-V, and adjustable-output voltage options. All internal circuitry is designed to operate down to 1-V input-to-output differential. Dropout voltage is specified at a maximum of 1.3 V at 800 mA, decreasing at lower load currents.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV1117-18CDCY 現行
包裝數量 | 運送包裝 80 | TUBE