16-pin (RGT) package image

TLV62150ARGTT 現行

採用 3x3 QFN 封裝且具 DCS 控制的 4-17V、1A 降壓轉換器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV62150ARGTR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RGT) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TLV62150A 的特色

  • DCS-Control™ Topology
  • Input Voltage Range: 4 V to 17 V
  • Up to 1-A Output Current
  • Adjustable Output Voltage from 0.9 to 5 V
  • Pin-Selectable Output Voltage (nominal, + 5%)
  • Programmable Soft Start and Tracking
  • Seamless Power Save Mode Transition
  • Quiescent Current of 19 µA (Typical)
  • Selectable Operating Frequency
  • Power Good Output
  • 100% Duty Cycle Mode
  • Short Circuit Protection
  • Over Temperature Protection
  • For Improved Feature Set, see TPS62150
  • Pin to Pin compatible with TLV62130
  • Available in a 3-mm × 3-mm, VQFN-16 Package

TLV62150A 的說明

The TLV62150x device is an easy-to-use synchronous step-down DC-DC converter optimized for applications with high power density. A high switching frequency of typically 2.5 MHz allows the use of small inductors and provides fast transient response as well as high output voltage accuracy by use of the DCS-Control™ topology.

With their wide operating input voltage range of 4 V to 17 V, the devices are ideally suited for systems powered from either a Li-Ion or other batteries as well as from 12 V intermediate power rails. It supports up to 1-A continuous output current at output voltages between 0.9 V and 5 V (with 100% duty cycle mode).

The output voltage startup ramp is controlled by the soft-start pin, which allows operation as either a standalone power supply or in tracking configurations. Power sequencing is also possible by configuring the Enable and open-drain Power Good pins.

In Power Save Mode, the devices draw quiescent current of about 19 µA from VIN. Power Save Mode, entered automatically and seamlessly if load is small, maintains high efficiency over the entire load range. In Shutdown Mode, the device is turned off and shutdown current consumption is less than 2 µA.

The devices is packaged in a 16-pin VQFN package measuring 3 mm × 3 mm (RGT).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV62150ARGTR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解