TLV6742
- Low broadband noise: 3.5 nV/√Hz
- Gain bandwidth: 10 MHz
- Low input bias current: ±3 pA
- Low offset voltage: 0.15 mV
- Low offset voltage drift: ±0.2 µV/°C
- Rail-to-rail output
- Unity-gain stable
- Low IQ:
- TLV6741: 890 µA/ch
- TLV6742/4: 990 µA/ch
- Wide supply range:
- TLV6741: 2.25 V to 5.5 V
- TLV6742/4: 1.7 V to 5.5 V
- Robust EMIRR performance: 71 dB at 2.4 GHz
The TLV674x family includes single (TLV6741), dual (TLV6742), and quad-channel (TLV6744) general-purpose CMOS operational amplifiers (op amp) that provide a low noise figure of 3.5 nV/√Hz and a wide bandwidth of 10 MHz. The low noise and wide bandwidth make the TLV674x family of devices attractive for a variety of precision applications that require a good balance between cost and performance. Additionally, the input bias current of the TLV674x family supports applications with high source impedance.
The robust design of the TLV674x family provides ease-of-use to the circuit designer due to its unity-gain stability, integrated RFI/EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive conditions and high electrostatic discharge (ESD) protection (2-kV HBM). Additionally, the resistive open-loop output impedance makes them easy to stabilize with much higher capacitive loads.
This op amp family is optimized for low-voltage operation as low as 2.25 V (±1.125 V) for the TLV6741 and 1.7 V (±0.85 V) for the TLV6742 and TLV6744. All of the devices operate up to 5.5 V (±2.75 V), and are specified over the temperature range of –40°C to 125°C.
The single-channel TLV6741 is available in a small-size SC70-5 package. The dual-channel TLV6742 is available in multiple package options including a tiny 1.5 mm × 2.0 mm X2QFN package.
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLV6741, TLV6742, TLV6744 10-MHz, Low Broadband Noise, RRO, Operational Amplifier datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2021年 8月 31日 |
| Application note | Charge Amplifier Circuit | PDF | HTML | 2021年 11月 8日 | |
| Analog Design Journal | Second-sourcing options for small-package amplifiers | 2018年 3月 26日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器性能開發套件評估模組
放大器性能開發套件 (PDK) 是一款評估模組 (EVM) 套件,可測試通用運算放大器 (op amp) 參數,並與大多數運算放大器和比較器相容。EVM 套件提供主板和多個插槽式子卡選項,可滿足封裝需求,使工程師能夠快速評估和驗證裝置性能。
AMP-PDK-EVM 套件支援五種最熱門的業界標準封裝,包括:
- D (SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV (SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK (SC70-5 和 SC70-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — 雙通道通用自製 (DIY) 放大器電路評估模組
DUAL-DIYAMP-EVM 是一系列評估模組 (EVM),提供工程師與自組愛好者 (DIYer) 實作型放大器電路,協助快速評估設計概念並驗證模擬結果。其是專為採用業界標準 SOIC-8 封裝的雙封裝運算放大器而設計。其可實現反向及非反向放大器、Sallen key 濾波器、多回饋濾波器、含參考緩衝器的差動放大器、含雙回饋的 Riso、單端輸入至差動輸出、差動輸入至差動輸出、雙運算放大器儀器放大器和並聯運算放大器。
DUAL-DIYAMP-EVM 可快速製作電路原型,並採用常見的 0805 或 0603 表面裝載元件。透過多種組合方式,此 EVM (...)
Collection of test circuits in TINA-TI to accompany AN1516 (Rev. A)
TLV6742 TINA-TI Reference Design for Charge Amplifier Circuit
ANALOG-ENGINEER-CALC — 類比工程師計算機
除了作為獨立工具使用外,此計算機還與類比工程師口袋參考中描述的概念相得益彰。
CIRCUIT060013 — 具有 T 網路回饋電路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 具有比較器電路的高壓側電流感測
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
| X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點