5-pin (DBV) package image

TLV709A01DBVR 現行

μA 3.2- μA 供應電流的 150-mA 30-V 低壓降 (LDO) 線性穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBV) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TLV709 的特色

  • Input voltage range: 2.5V to 30V
  • Available output voltage options:
    • Fixed: 1.2V to 5V
    • Adjustable: 1.2V to 28V
  • Output current: Up to 150mA
  • Very-low IQ: 3.2µA at 150mA load current
  • Stable with output capacitor ≥ 0.47µF
  • Overcurrent protection
  • Packages:
    • 4-pin SOT-89 (PK) (fixed configuration only)
    • 5-pin SOT-23 (DBV) (both fixed and adjustable configurations)
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C

TLV709 的說明

The TLV709 low-dropout (LDO) linear voltage regulator is a low quiescent current device. This device offers the benefits of a wide input voltage range and low-power operation in miniaturized packaging. The TLV709 is optimized to power microcontrollers and other low power loads for battery-powered applications.

The TLV709 LDO supports a low dropout of typically 600mV at 100mA of load current. The low quiescent current (3.2µA typically) does not vary across the entire range of output load current (0mA to 150mA). The TLV709 also features an internal soft-start to lower inrush current during start-up. The built-in overcurrent limit protection helps protect the regulator in the event of a load short or fault condition.

The TLV709 is available in a 2.9mm × 2.8mm, 5-pin SOT-23 (DBV) package for fixed and adjustable outputs. The TLV709 is also available in a 4.5mm × 2.5mm, 3-pin SOT-89 (PK) package for fixed outputs.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解