6-pin (DRL) package image

TMP1075NDRLR 現行

性能升級至業界標準 LM75/TMP75 的 1°C I²C 溫度感測器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TMP1075NDRLT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-5X3 (DRL) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 4,000 | LARGE T&R

TMP1075 的特色

  • Temperature accuracy:
    • ±0.25°C (typical) from −55°C to 125°C
    • ±1°C (maximum) from −40 °C to 110°C
    • ±2°C (maximum) from −55°C to 125°C
  • Low power consumption:
    • 2.7µA Average current
    • 0.37µA Shutdown current
  • Supply range options from: 1.62V to 5.5V
  • Temperature independent of supply
  • Digital interface: SMBus, I2C
  • Software compatibility with industry standard LM75 and TMP75
  • Can coexist in I3C mixed fast mode bus
  • Resolution: 12 Bits
  • Supports up to 32 I2C addresses
  • ALERT pin function
  • NIST traceability

TMP1075 的說明

The TMP1075 is the most accurate and lowest power replacement to the industry standard LM75 and TMP75 digital temperature sensors. Available in SOIC-8, VSSOP-8, WSON-8, and SOT563-6 packages, the TMP1075 offers pin-to-pin and software compatibility to quickly upgrade any existing xx75 design. The TMP1075 additional new packages are a 2.0mm × 2.0mm DFN and a 1.6mm × 1.6mm SOT563-6 reducing the printed circuit board (PCB) footprint by 82% and 89% compared to the SOIC package, respectively.

The TMP1075 has a ±1°C accuracy over a wide temperature range and offers an on-chip 12-bit analog-to-digital converter (ADC) providing a temperature resolution of 0.0625°C.

Compatible with two-wire SMBus and I2C interfaces, the TMP1075 support up to 32 device addresses and provides SMBus Reset and Alert function.

The TMP1075 D, DGK, and DSG packages are specified for operation over a temperature range of −55°C to 125°C and the TMP1075N DRL package is specified over the −40°C to 125°C temperature range.

The TMP1075 units are 100% tested on a production setup that is NIST traceable and verified with equipment that is calibrated to ISO/IEC 17025 accredited standards.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TMP1075NDRLT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解