10-pin (DRC) package image

TPS2554DRCT 現行

0.5- 2.5A 可調整、2 個可設定的 ILIMIT、4.5- 5.5V、73mΩ USB 電源開關、高電位作動

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS2554DRCR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSON (DRC) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TPS2554 的特色

  • Meets USB Current-Limiting Requirements
  • Adjustable Current Limit, 500 mA to 2.5 A (typ)
  • Two Independently-Settable, Current-Limit Thresholds
  • Fast Overcurrent Response - 1.5 μs (typ)
  • 73-mΩ High-Side MOSFET
  • 3.8-μA Maximum Standby Supply Current
  • PowerPAD™ Thermal Management
  • Automatic Output Discharge when Disabled
  • Both High-Enable (TPS2554) and Low-Enable (TPS2555) Versions Available
  • TPS2554 的說明

    The TPS2554/55 power-distribution switches are intended for applications where precision current limiting is required or heavy capacitive loads and short circuits are encountered. These devices offer a programmable current-limit threshold between 500 mA and 2.5 A (typ) via an external resistor.

    TPS2554/55 devices limit the output current to a safe level by switching into a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. The FAULT logic output asserts low during overcurrent and over-temperature conditions.

    定價

    數量 價格
    +

    額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

    TPS2554DRCR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
    包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
    庫存
    數量 | 價格 1ku | +

    包裝類型選項

    您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

    客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

    剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

    TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

    進一步了解

    可提供批次和日期代碼選擇

    在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

    進一步了解