6-pin (DSE) package image

TPS3899DL11DSERQ1 現行

具有可編程感測和重設延遲的車用奈米功率監控器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS3899DL11DSER 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Automotive
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (DSE) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TPS3899-Q1 的特色

Qualified for automotive applications:

  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C7B

Designed for high performance:

  • Nano quiescent current: 125nA (typical)
  • High threshold accuracy: ±0.5% (typical)
  • Built-in precision hysteresis (VHYS): 5% (typical)

Designed for a wide range of applications:

  • Operating voltage range:
    • 0.85V to 6V (DL and PL outputs)
    • 1V to 6V (PH output)
  • Adjustable threshold voltage: 0.505V (typical)
  • Precision voltage and push-button monitor
  • Programmable sense and reset delay
  • Fixed (VIT-) voltage: 0.8V to 5.4V in 0.1V steps

Multiple output topologies / Package type:

  • TPS3899DL-Q1: open-drain, active-low (RESET)
  • TPS3899PL-Q1: push-pull, active-low (RESET)
  • TPS3899PH-Q1: push-pull, active-high (RESET)
  • Package: 1.5mm × 1.5mm WSON (DSE)

TPS3899-Q1 的說明

The separate VDD and SENSE pins allow for the redundancy sought by high-reliability systems. SENSE is decoupled from VDD and can monitor rail voltages other than VDD. Optional use of external resistors are supported by the high impedance input of the SENSE pin. Both CTS and CTR provide delay adjustability on the rising and falling edges of the RESET signals. CTS also functions as a debouncer by ignoring voltage glitches on the monitored voltage rails and operates as a "manual reset" that can be used to force a system reset.

The precision performance, best in-class features in a compact form factor, makes the TPS3899-Q1 an ideal solution for wide ranging automotive and battery-powered / low-power applications. The device is fully specified over a temperature range of –40°C to +125°C (TA).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS3899DL11DSER 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解