24-pin (RGE) package image

TPS51123ARGER 現行

具低 IQ 和靈活外部組件的 4.5-V 至 28-V 雙同步降壓控制器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS51123ARGET 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RGE) | 24
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TPS51123A 的特色

  • Wide-Input Voltage Range: 5.5 V to 28 V
  • Output Voltage Range: 2 V to 5.5 V
  • Built-in 100-mA 5-V/3.3-V LDO with Switches
  • Built-in 1% 2-V Reference Output
  • With/Without Out-of-Audio™ Mode Selectable Light-Load and PWM-Only Operation
  • Internal 1.6-ms Voltage Servo Soft-Start
  • Adaptive On-Time Control Architecture with Four Selectable Frequency Setting
  • 4500 ppm/°C RDS(on) Current Sensing
  • Built-In Output Discharge
  • Power Good Output
  • Built-in OVP/UVP/OCP
  • Thermal Shutdown (Non-latch)
  • 24-Pin QFN (RGE) Package

TPS51123A 的說明

The TPS51123A is a cost effective, dual-synchronous buck controller targeted for notebook system power supply solutions. It provides 5-V and 3.3-V LDOs and requires few external components. The TPS51123A supports high-efficiency, fast transient responses and provides a combined power-good signal. Out-of-Audio mode light-load operation enables low acoustic noise at much higher efficiency than conventional forced PWM operation. Adaptive on-time D-CAP control provides convenient and efficient operation. The part operates with supply input voltages ranging from 5.5 V to 28 V and supports output voltages from 2 V to 5.5 V. The TPS51123A is available in a 24-pin QFN package and is specified from -40°C to 85°C ambient temperature range.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS51123ARGET 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解