24-pin (RGE) package image

TPS51124RGER 現行

適用低輸出電壓軌的 3-V 至 28-V 同步降壓控制器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: TPS51124RGERG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS51124RGET 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RGE) | 24
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TPS51124 的特色

  • High Efficiency, Low-Power Consumption, Shutdowns to <1 µA
  • Fixed Frequency Emulated On-Time Control, Frequency Selectable
    From Three Options
  • D-CAP Mode Enables Fast Transient Response
  • Auto-Skip Mode
  • Less Than 1% Initial Reference Accuracy
  • Low Output Ripple
  • Wide Input Voltage Range: 3 V to 28 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
  • Low-Side RDS(ON) Loss-less Current Sensing
  • Adaptive Gate Drivers With Integrated Boost Diode
  • Internal 1.2-ms Voltage-Servo Soft-Start
  • Powergood Signals for Each Channel With Delay Timer
  • Output Discharge During Disable, Fault
  • APPLICATIONS
    • Notebook I/O and Low-Voltage System Bus

All other trademarks are the property of their respective owners

TPS51124 的說明

The TPS51124 is a dual, adaptive on-time D-CAP™ mode synchronous buck controller. The part enables system designers to cost effectively complete the suite of notebook power bus regulators with the absolute lowest external component count and lowest standby consumption. The fixed frequency emulated adaptive on-time control supports seamless operation between PWM mode at heavy load condition and reduced frequency operation at light load for high efficiency down to milliampere range. The main control loop for the TPS51124 uses the D-CAP mode that optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP or SP-CAP promises fast transient response with no external compensation. Simple and separate power good signals for each channel allow flexibility of power sequencing. The part provides a convenient and efficient operation with supply input voltages (V5IN, V5FILT) ranging from 4.5 V to 5.5 V, conversion voltages (drain voltage for the synchronous high-side MOSFET) from 3 V to 28 V and output voltages from 0.76 V to 5.5 V.

The TPS51124 is available in 24-pin VQFN package specified from –40°C to 85°C ambient temperature range.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS51124RGET 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解