40-pin (RHA) package image

TPS51727RHAR 現行

適用 50A+ 應用的雙相、D-CAP+™ 模式降壓電源管理 IC

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS51727RHAT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RHA) | 40
操作溫度範圍 (°C) -10 to 100
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

TPS51727 的特色

  • Seamless Phase Add/Drop Enables Maximum Efficiency Under Any Load Condition
  • Minimum External Parts Count
  • ±8 mV VOUT Accuracy Over Line/Load/Temp.
  • 5-Bit DAC with 0.4-V to 1.25-V Output Range Supports Wide Range of Applications
  • Optimized Efficiency at Light & Heavy Loads
  • Patent Pending Output Overshoot Reduction (OSR™)
  • Accurate, Adjustable Voltage Positioning
  • Selectable 200/300/400/500 kHz Frequency
  • Pat. pending AutoBalance Phase Balancing
  • Supports Resistor or Inductor DCR Current Sensing
  • Accurate, Selectable Current Limit
  • 4.5-V to 28-V Conversion Voltage Range
  • Fast MOSFET Driver w/Integrated Boost Diode
  • Integrated OVP Can Be Disabled Thermal Sensor and Output Power Monitor
  • Small 6 × 6, 40-Pin QFN PowerPAD™ Package
  • APPLICATIONS
    • High-Current, Low-Voltage Applications for Adapter, Battery, NVDC or 5-V/12-V Rails

TPS51727 的說明

The TPS51727 is a complete, step down controller with integrated gate drivers. The PCNT pin enables operation in dual or single-phase mode to optimize efficiency depending on the load requirements. The advanced D-CAP+ architecture provides fast transient response with minimum output capacitance. The DAC supports VID-on-the-fly transitions to optimize the output voltage to the operating state of the system to meet idle power requirements. The auto-skip feature of the TPS51727 optimizes light-load efficiency in both single and dual phase operation. System management features include an adjustable thermal sensor, output power monitoring and sleep state controls. Adjustable control of VOUT slew rate and voltage positioning are provided. In addition, the TPS51727 includes two high-current MOSFET gate drivers to drive high and low side N-channel MOSFETs with exceptionally high speed and low switching loss The PCNT and VID0 through VID4, pins have flexible LV I/O thresholds that enable interface with logic voltages from 1.0 V to 3.6 V. The TPS51727 is packaged in a space saving, thermally enhanced, RoHS compliant 40-pin QFN and is rated to operate from -10°C to 100°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS51727RHAT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解