10-pin (DGQ) package image

TPS54060ADGQR 現行

具 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 輸入、0.5A 降壓轉換器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS54060ADGQ 現行
包裝數量 | 運送業者 80 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAUAG | NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HVSSOP (DGQ) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

TPS54060A 的特色

  • 3.5V to 60V Input Voltage Range
  • 200-mΩ High-Side MOSFET
  • High Efficiency at Light Loads with a Pulse
    Skipping Eco-Mode™
  • Tighter Enable Threshold than TPS54060
    for More Accurate UVLO Voltage
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
  • 116µA Operating Quiescent Current
  • 1.3µA Shutdown Current
  • 100kHz to 2.5MHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Adjustable Slow Start/Sequencing
  • UV and OV Power Good Output
  • 0.8-V Internal Voltage Reference
  • MSOP-10 and 3mm × 3mm VSON-10
    Package With PowerPAD™
  • Supported by WEBENCH® and SwitcherPro™
    Software Tool

TPS54060A 的說明

The TPS54060A device is a 60V, 0.5A, step down regulator with an integrated high side MOSFET. Current mode control provides simple external compensation and flexible component selection. A low ripple pulse skip mode reduces the no load, regulated output supply current to 116µA. Using the enable pin, shutdown supply current is reduced to 1.3µA, when the enable pin is low.

Under voltage lockout is internally set at 2.5V, but can be increased using the enable pin. The output voltage startup ramp is controlled by the slow start pin that can also be configured for sequencing/tracking. An open drain power good signal indicates the output is within 94% to 107% of its nominal voltage.

A wide switching frequency range allows efficiency and external component size to be optimized. Frequency fold back and thermal shutdown protects the part during an overload condition.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS54060ADGQ 現行
包裝數量 | 運送業者 80 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解