8-pin (DDA) package image

TPS54360BQDDAQ1 現行

具 Eco-mode™ 的車用 60V 輸入、3.5A 降壓式 DC-DC 轉換器

open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS54360BQDDARQ1 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Automotive
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HSOIC (DDA) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE

TPS54360B-Q1 的特色

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level H1C
    • Device CDM ESD Classification Level C3B
  • High Efficiency at Light Loads With Pulse Skipping Eco-Mode™
  • 92-mΩ High-Side MOSFET
  • 146-µA Operating Quiescent Current and 2 µA Shutdown Current
  • 100-kHz to 2.5-MHz Adjustable Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Low Dropout at Light Loads With Integrated BOOT Recharge FET
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
  • 0.8-V 1% Internal Voltage Reference
  • 8-Pin HSOP With PowerPAD™ Package
  • –40°C to 150°C TJ Operating Range

TPS54360B-Q1 的說明

The TPS54360B-Q1 is a 60-V 3.5-A step-down regulator with an integrated high-side MOSFET. The device survives load dump pulses up to 65 V per ISO 7637. Current mode control provides simple external compensation and flexible component selection. A low-ripple pulse-skip mode reduces the no-load supply current to 146 µA. Shutdown supply current is reduced to 2 µA when the enable pin is pulled low.

Undervoltage lockout is internally set at 4.3 V but can be increased using an external resistor divider at the enable pin. The output voltage start-up ramp is internally controlled to provide a controlled start up and eliminate overshoot.

A wide adjustable frequency range allows either efficiency or external component size to be optimized. Frequency foldback and thermal shutdown protects internal and external components during an overload condition.

The TPS54360B-Q1 is available in an 8-pin thermally enhanced HSOP PowerPAD package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS54360BQDDARQ1 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解