20-pin (RHL) package image

TPS61088RHLT 現行

10-A 完全整合的同步升壓轉換器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS61088RHLR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RHL) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TPS61088 的特色

  • 2.7-V to 12-V input voltage range
  • 4.5-V to 12.6-V output voltage range
  • 10-A switch current
  • Up to 91% efficiency at VIN = 3.3 V, VOUT = 9 V, and IOUT = 3 A
  • Mode selection between PFM mode and forced PWM mode at light load
  • 1.0-µA current into the VIN pin during shutdown
  • Resistor-programmable switch peak current limit
  • Adjustable switching frequency: 200 kHz to 2.2 MHz
  • Programmable soft start
  • Output overvoltage protection at 13.2 V
  • Cycle-by-cycle overcurrent protection
  • Thermal shutdown
  • 4.50-mm × 3.50-mm 20-pin VQFN package
  • Create a custom design using the TPS61088 with the WEBENCH Power Designer

TPS61088 的說明

The TPS61088 is a high-power density, fully-integrated synchronous boost converter with a 11-mΩ power switch and a 13-mΩ rectifier switch to provide a high efficiency and small size solution in portable systems. The TPS61088 has a wide input voltage range from 2.7 V to 12 V to support applications with single-cell or two-cell Lithium batteries. The device has 10-A switch current capability and is capable of providing an output voltage up to 12.6 V.

The TPS61088 uses adaptive constant off-time peak current control topology to regulate the output voltage. In moderate to heavy load condition, the TPS61088 works in pulse width modulation (PWM) mode. In light load condition, the device has two operation modes selected by the MODE pin. One is the pulse frequency modulation (PFM) mode to improve the efficiency and another one is forced PWM mode to avoid application problems caused by low switching frequency. The switching frequency in PWM mode is adjustable, ranging from 200 kHz to 2.2 MHz by an external resistor. The TPS61088 also implements a programmable soft-start function and an adjustable switching peak current limit function. In addition, the device provides 13.2-V output overvoltage protection, cycle-by-cycle overcurrent protection, and thermal shutdown protection.

The TPS61088 is available in a 4.50-mm × 3.50-mm 20-pin VQFN package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS61088RHLR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解