9-pin (YFF) package image

TPS61256CYFFR 現行

採用 1.2-mm x 1.3-mm WCSP 且具有直通模式的 3.5-MHz、5-V、900-mA 負載升壓轉換器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS61256CYFFT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SNAGCU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 DSBGA (YFF) | 9
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TPS61256C 的特色

  • 93% Efficiency at 3.5-MHz Operation
  • 37-µA Quiescent Current in Normal Operation
  • Wide VIN Range From 2.3 V to 5.5 V
  • Support VIN ≥ VOUT Operation
  • ±2% Total DC Voltage Accuracy
  • Light-Load PFM Mode
  • Pass-through Mode by Pulling EN Low
  • Thermal Shutdown and Overload Protection
  • Only Three Surface-Mount External Components Required
  • Total Solution Size < 25 mm2
  • 9-Pin NanoFree™ (CSP) Packaging

TPS61256C 的說明

The TPS61256xC device provides a power supply solution for battery-powered portable applications. Intended for low-power applications, the TPS61256xC supports up to 800-mA load current from a battery discharged as low as 2.65 V and allows the use of low cost chip inductor and capacitors.

With a wide input voltage range of 2.3 V to 5.5 V, the device supports applications powered by Li-Ion batteries with extended voltage range. Different fixed voltage output versions are available from 3.15 V to 5.0 V.

The TPS61256xC operates at a regulated 3.5-MHz switching frequency and enters power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. The PFM mode extends the battery life by reducing the quiescent current to 37 µA (typ) during light load operation.

In addition, the TPS61256xC device can also support the pass-through mode by pulling EN to low. In this mode, the output voltage follows the input voltage with a voltage drop by the resistance of the inductor and high-side FET.

The TPS61256xC offers a very small solution size due to minimum amount of external components. It allows the use of small inductors and input capacitors to achieve a small solution size.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS61256CYFFT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解