10-pin (DGS) package image

TPS62007DGS 現行

採用 MSOP-10 的 3.3-V 輸出、600-mA、95% 高效降壓轉換器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS62007DGSR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGS) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 80 | TUBE

TPS62007 的特色

  • High-Efficiency Synchronous Step-Down
    Converter with More than 95% Efficiency
  • 2-V to 5.5-V Operating Input Voltage Range
  • Adjustable Output Voltage Range From 0.8 V to
    VIN
  • Fixed Output Voltage Options Available in 0.9 V,
    1 V, 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 1.9 V, 2.5 V, and 3.3 V
  • Synchronizable to External Clock Signal up to
    1 MHz
  • Up to 600 mA Output Current
  • Pin-Programmable Current Limit
  • High Efficiency Over a Wide Load Current Range
    in Power Save Mode
  • 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Low-Noise Operation Antiringing Switch and
    PFM/PWM Operation Mode
  • Internal Softstart
  • 50-µA Quiescent Current (TYP)
  • Available in the 10-Pin Microsmall Outline
    Package (VSSOP)
  • Evaluation Module Available

TPS62007 的說明

The TPS6200x devices are a family of low-noise synchronous step-down DC/DC converters that are ideally suited for systems powered from a 1-cell Li-ion battery or from a 2- to 3-cell NiCd, NiMH, or alkaline battery. The TPS6200x operates typically down to an input voltage of 1.8 V, with a specified minimum input voltage of 2 V.

The TPS62000 operates over a free-air temperature range of –40°C to 85°C.The device is available in the 10-pin (DGS) microsmall outline package (VSSOP).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS62007DGSR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解