24-pin (RGE) package image

TPS650531RGER 現行

可配置的整合式電源管理 (PMIC),具 2 個 DC/DC 轉換器和 3 個 LDO

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS650531RGET 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RGE) | 24
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TPS65053 的特色

  • Up To 95% Efficiency
  • Output Current for DC-DC Converters:
    • TPS65053: DCDC1 = 1 A; DCDC2 = 0.6 A
    • TPS650531, TPS650532: DCDC1 = 1 A;
      DCDC2 = 1 A
    • TPS65058: DCDC1 = 0.6 A; DCDC2 = 1 A
  • TPS65053, TPS650531, TPS650532: DC-DC Converters
    Externally Adjustable
  • TPS65058: DCDC1 Fixed at 3.3V, DCDC2 selectable
    between 1.8V and 1.2V with Dynamic Voltage
    Scaling for Core Processor Supply
  • VIN Range for DC-DC Converters
    From 2.5 V to 6 V
  • 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Current
  • 180° Out-of-Phase Operation
  • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1%
  • Total Typical 32-µA Quiescent Current for
    Both DC-DC Converters
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • One General-Purpose 400-mA LDO
  • Two General-Purpose 200-mA LDOs
  • VIN Range for LDOs from 1.5 V
    to 6.5 V
  • Output Voltage for LDOs:
    • TPS65053 / TPS650531 / TPS650532: VLDO1 and
      VLDO2 Externally Adjustable, VLDO3 = 1.3 V /
      1.2 V / 1.5 V
    • TPS65058: VLDO1 = 3.3 V, VLDO2 selectable
      between 1.8V and 1.2V, VLDO2 selectable
      between 1.8V and 1.3V

TPS65053 的說明

The TPS6505xx family of devices are integrated power management ICs for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell, which require multiple power rails. The TPS6505xx devices provide two highly efficient, 2.25-MHz step-down converters targeted at providing the core voltage and I/O voltage in a processor-based system. Both step-down converters enter a low power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. For low noise applications the devices can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. The TPS6505xx devices also integrate one 400-mA LDO and two 200-mA LDO voltage regulators. Each LDO operates with an input voltage range between 1.5 V and 6.5 V allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the main battery.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS650531RGET 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解