48-pin (RGZ) package image

TPS65400RGZR 現行

具 PMBus/I2C 介面的 4.5 V 至 18 V 輸入、4 A / 4 A / 2 A / 2 A 同步四重轉換器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS65400RGZT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RGZ) | 48
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

TPS65400 的特色

  • Efficiency up to 95% for each switching regulator
  • Switching regulator specifications:
    • Input voltage range: 4.5 to 18 V
    • VOUT range: 0.6 V-90%VIN
    • SW1, SW2 IOUT: 4-A max
    • SW3, SW4 IOUT: 2-A max
  • Prebias start-up algorithm minimizes voltage dip during start-up
  • Internal undervoltage lockout (UVLO), overcurrent protection (OCP), overvoltage protection (OVP), and overtemperature protection (OTP)
  • AECQ-100 grade 1 option
  • Thermally enhanced 7-mm × 7-mm 48-pin, 0.5-mm pitch VQFN package
  • Pin accessible features:
    • Adjustable VOUT with external feedback resistors
    • Sequencing control through precision enable pins for each switcher
    • Resistor adjustable PWM switching frequency from 275 kHz to 2.2 MHz
    • Clock sync input and clock output
    • Soft-start delay through external capacitor
    • Current sharing between SW1 and SW2 and between SW3 and SW4 allows support of higher current needs if required
  • PMBus runtime control and status
    • Runtime voltage positioning through adjustment of VREF
    • Enable and disable of each switcher
    • Fault and status monitoring
  • User-configurable PMBus/I2C options, saved in EEPROM
    • Power supply turn-on and turn-off sequencing
    • Sequencing can be based on fixed time delays or PGOOD dependence
    • Initial voltage positioning through VREF configuration
    • PWM frequency adjustment for each switcher
    • Individual PWM phase alignment for each switcher to minimize ripple and capacitor size
    • Adjustable current limit on each regulator enables size and cost optimization of inductors
    • Soft-start time

TPS65400 的說明

The TPS65400 is an integrated PMU optimized for applications requiring small form factor and high power conversion efficiency, enabling small space-constrained equipment with high ambient operating temperature without cooling. The device provides high-power efficiency at a system level by enabling a single stage conversion from an intermediate distribution bus with an optimized combination of regulators.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS65400RGZT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解