28-pin (DB) package image

TRS213IDBR 現行

具有 ±9V 輸出和 ±15kV ESD 防護的 5V 多通道 120kbps RS-232 線路驅動器/接收器

現行 可提供客製捲盤

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.331
100 249 $1.099
250 999 $0.789
1,000 + 99,999,999 $0.594

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TRS213IDB 停產
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.783 1 99 $1.754 100 249 $1.449 250 999 $1.041 1,000 + 99,999,999 $0.783

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SSOP (DB) | 28
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

TRS213 的特色

  • ESD Protection for RS-232 bus pins
    • ±15kV Human-body model (HBM)
  • Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 standards
  • Operates at 5V VCC supply
  • Four drivers and five receivers
  • Operates up to 120kbit/s
  • Low supply current in shutdownmode: 15µA typical
  • External Capacitors: 4 × 0.1µF
  • Designed to be interchangeable with industry standard ’213 devices
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II

TRS213 的說明

The TRS213 device consists of four line drivers, five line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 5V supply. The devices operate at data signaling rates up to 120kbit/s and a maximum of 30V/µs driver output slew rate.

The TRS213 has an active-low shutdown ( SHDN) and an active-high enable control (EN). In shutdown mode, the charge pumps are turned off, V+ is pulled down to VCC, V– is pulled to GND, and the transmitter outputs are disabled. This reduces supply current typically to 1µA. Two receivers of the TRS213 are active during shutdown.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.331
100 249 $1.099
250 999 $0.789
1,000 + 99,999,999 $0.594

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TRS213IDB 停產
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.783 1 99 $1.754 100 249 $1.449 250 999 $1.041 1,000 + 99,999,999 $0.783

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解