16-pin (N) package image

UC2823AN 現行

具有 9.2V/8.4V UVLO 和 100% 占空比、-40C 至 85C 的 30V、2A 雙端 1MHz PWM 控制器

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
UCC28C53DR 現行 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、8.4-V/7.6-V UVLO、100% 工作週期 SOIC package

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多UC2823A資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 PDIP (N) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE