16-pin (DW) package image

UC2872DWTR 現行

具有開放燈偵測電路的諧振燈鎮流器控制器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相似於所比較的產品。
TPS923655DMTR 現行 具有電感快速調光和展頻的 65-V、4-A 升壓或降壓升壓 LED 驅動器 More dimming options, better dimming performance and better efficiency for LED

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UC2872DW 現行
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多UC2872資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (DW) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

UC2872 的特色

  • Controls Different Types of Lamps: Cold Cathode Fluorescent, Neon, and Gas Discharge
  • Zero Voltage Switching (ZVS) of Push-Pull Drivers
  • Accurate Control of Lamp Current
  • Variable Lamp Intensity Control
  • 1\xB5A Disable Current
  • 4.5V to 24V Operation
  • Open Lamp Detection Circuitry

UC2872 的說明

The UC3872 is a resonant lamp ballast controller optimized for driving cold cathode fluorescent, neon, and other gas discharge lamps. The resonant power stage develops a sinusoidal lamp drive voltage, and minimizes switching loss and EMI generation. Lamp intensity adjustment is accomplished with a buck regulator, which is synchronized to the external power stage\x92s resonant frequency. Suitable for automotive and battery powered applications, the UC3872 draws only 1\xB5A when disabled.

Soft start and open lamp detect circuitry have been incorporated to minimize component stresses. Open lamp detection is enabled at the completion of a soft start cycle. The chip is optimized for smooth duty cycle control to 100%.

Other features include a precision 1.2% reference, undervoltage lockout, and accurate minimum and maximum frequency control.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UC2872DW 現行
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE