16-pin (DW) package image

UC3825ADW 現行

具有 9.2V/8.4V UVLO 和 50% 占空比、0C 至 70C 的 30V、2A 雙端 1MHz PWM 控制器

與此相同: UC3825ADWG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相似於所比較的產品。
TL494CDR 現行 40V、0.2A 300KHz PWM 控制器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UC3825ADWTR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多UC3825A資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (DW) | 16
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UC3825ADWTR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R