8-pin (D) package image

UCC28051DR 現行

轉換模式 PFC 控制器,符合 12.5V/9.7V UVLO 和 IEC61000-3-2 標準,-40°C 至 105°C

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: UCC28051DRG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC28051D 現行
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 105
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

UCC28051 的特色

  • Transition Mode PFC Controller for Low Implementation Cost
  • Industry Pin Compatibility With Improved Feature Set
  • Improved Transient Response With Slew-Rate Comparator
  • Zero Power Detect to Prevent Overvoltage Protection (OVP) During Light Load Conditions
  • Accurate Internal VREF for Tight Output Regulation
  • Two UVLO Options
  • OVP, Open-Feedback Protection, and Enable Circuits
  • ±750-mA Peak Gate Drive Current
  • Low Start-Up and Operating Currents
  • Lead (Pb)-Free Packages

UCC28051 的說明

The UCC38050 and UCC38051 are PFC controllers for low-to-medium power applications requiring compliance with IEC 1000-3-2 harmonic reduction standard. The controllers are designed for a boost preregulator operating in transition mode (also referred to as boundary-conduction mode or critical conduction-mode operation). They feature a transconductance voltage amplifier for feedback error processing, a simple multiplier for generating a current command proportional to the input voltage, a current-sense (PWM) comparator, PWM logic, and a totem-pole driver for driving an external FET.

In the transition mode operation, the PWM circuit is self-oscillating, with the turnon being governed by an inductor zero-current detector (ZCD pin), and the turnoff being governed by the current-sense comparator. Additionally, the controller provides features such as peak current limit, default timer, overvoltage protection (OVP) and enable.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC28051D 現行
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解