8-pin (PW) package image

UCC2809PW-2 現行

具有 150V/8V UVLO、-40C 至 85C 的經濟型一次側控制器

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相似於所比較的產品。
UCC28C58DR 現行 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 16-V/12.5-V UVLO、100% 工作週期 SOIC package

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多UCC2809-2資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 150 | TUBE

UCC2809-2 的特色

  • User Programmable Soft Start With Active Low Shutdown
  • User Programmable Maximum Duty Cycle
  • Accessible 5V Reference
  • Undervoltage Lockout
  • Operation to 1MHz
  • 0.4A Source/0.8A Sink FET Driver
  • Low 100µA Startup Current

UCC2809-2 的說明

The UCC3809 family of BCDMOS economy low power integrated circuits contains all the control and drive circuitry required for off-line and isolated DC-to-DC fixed frequency current mode switching power supplies with minimal external parts count. Internally implemented circuits include undervoltage lockout featuring startup current less than 100µA, a user accessible voltage reference, logic to ensure latched operation, a PWM comparator, and a totem pole output stage to sink or source peak current. The output stage, suitable for driving N-Channel MOSFETs, is low in the off state.

Oscillator frequency and maximum duty cycle are programmed with two resistors and a capacitor. The UCC3809 family also features full cycle soft start.

The family has UVLO thresholds and hysteresis levels for off-line and DC-to-DC systems as shown in the table to the left.

The UCC3809 and the UCC2809 are offered in the 8 pin SOIC (D), PDIP (N), TSSOP (PW), and MSOP (P) packages. The small TSSOP and MSOP packages make the device ideal for applications where board space and height are at a premium.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解