16-pin (DW) package image

UCC2810DWTR 現行

-40C 至 85C 的雙通道同步電流模式 PWM

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: UCC2810DWTRG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相似於所比較的產品。
UCC2808ADTR-2 現行 具有放電電晶體、4.3/4.1V UVLO、-40°C 至 85°C 的低功耗電流模式推挽 PWM

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC2810DW 現行
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多UCC2810資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (DW) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

UCC2810 的特色

  • Single Oscillator Synchronizes Two PWMs
  • 150-µA Startup Supply Current
  • 2-mA Operating Supply Current
  • Operation to 1 MHz
  • Internal Soft-Start
  • Full-Cycle Fault Restart
  • Internal Leading-Edge Blanking of the Current Sense Signal
  • 1-A Totem Pole Outputs
  • 75-ns Typical Response from Current Sense to Output
  • 1.5% Tolerance Voltage Reference

UCC2810 的說明

The UCC3810 is a high-speed BiCMOS controller integrating two synchronized pulse width modulators for use in off-line and dc-to-dc power supplies. The UCC3810 family provides perfect synchronization between two PWMs by usin g the same oscillator. The oscillator’s sawtooth waveform can be used for slope compensation if required.

Using a toggle flip-flop to alternate between modulators, the UCC3810 ensures that one PWM does not slave, interfere, or otherwise affect the other PWM. This toggle flip- flop also ensures that each PWM is limited to 50% maximum duty cycle, insuring adequate off-time to reset magnetic elements. This device contains many of the same elements of the UC3842 current mode controller family, combined with the enhancements of the UCC3802. This minimizes power supply parts count. Enhancements include leading edge blanking of the current sense signals, full cycle fault restart, CMOS output drivers, and outputs which remain low even when the supply voltage is removed.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC2810DW 現行
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE