8-pin (D) package image

UCC29002D 停產

進階 8 針腳負載分享控制器,-40°C 至 105°C

與此相同: UCC29002DG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC29002DR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多UCC29002資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 105
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE

UCC29002 的特色

  • High accuracy; capable of < 1% current-share error at full load
  • High-side or low-side (GND-referenced) current-sense capability
  • Ultra-low offset current-sense amplifier
  • Single-wire load-share bus
  • Full scale adjustability
  • Intel SSI load-share specification compliant
  • Disconnect from load-share bus at stand-by
  • Load-share bus protection against shorts to GND or to the supply rail
  • 8-pin VSSOP package minimizes space
  • Lead-free assembly

UCC29002 的說明

The UCC29002 device family comprises advanced, high-performance, low-cost load-share controllers that provide all necessary functions to parallel multiple independent power supplies or DC-to-DC modules. Targeted for high-reliability applications in server, workstation, telecom, and other distributed power systems, the controller is suitable for N+1 redundant systems or high-current applications where off-the-shelf power supplies must be paralleled.

The BiCMOS UCC29002 is based on the automatic leader/follower architecture of predecessor UC3902 and UC3907 load-share controllers. The device is capable of better than 1% current-share error between modules at full load by using a very-low offset post-package-trimmed current-sense amplifier and a high-gain negative-feedback loop. With an amplifier common-mode range of 0V to the VDD supply rail, the current-sense resistor, RSHUNT, can be placed in either the GND return path or in the positive output rail of the power supply.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC29002DR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解