バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
FET-INRUSH-SOA-CALC
FET SOA margin calculator for dvdt based startup
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: REV-B
リリース日: 23 8 2023
製品
理想ダイオード / OR コントローラ
LM74502
—
負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ
LM74502-Q1
—
車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート・ドライブ強度 60μA、逆極性保護コントローラ
LM74502H
—
負荷接続解除機能と OVP (過電圧保護) 機能搭載、大電力ゲート・ドライブ可能、3.2V ~ 65V の産業用 RPP コントローラ
LM74502H-Q1
—
車載対応、過電圧保護機能搭載、ゲート・ドライブ強度 11mA、逆極性保護コントローラ
LM74720-Q1
—
車載対応、アクティブ整流機能とロード・ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード・コントローラ
LM74721-Q1
—
車載対応、アクティブ整流機能と逆極性バッテリ保護機能搭載、TVS (過渡電圧サプレッサ) 不使用、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード・コントローラ
LM74722-Q1
—
車載対応、200kHz アクティブ整流機能とロード・ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード・コントローラ
LM7480
—
55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード・コントローラ
LM7480-Q1
—
車載、3V ~ 65V、複数の双方向 NFET を駆動、理想ダイオード・コントローラ
LM7481
—
高いゲート・ドライブ能力、-55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード・コントローラ
LM7481-Q1
—
車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1200-Q1
—
Automotive, 45V low-Iq high side driver with protection and diagnostics
TPS1210-Q1
—
Automotive, 45V low-Iq dual high-side driver with short circuit protection and diagnostics
TPS1211-Q1
—
Automotive, 3.5V to 45V high-side driver with protection and diagnostics
TPS1213-Q1
—
車載、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
TPS1214-Q1
—
車載、低静止電流 (Iq)、低消費電力、負荷ウェークアップ機能と I²t (電流の 2 乗と時間の積。ヒューズと同様、一定のエネルギー量に達したときに接続を強制的にオフにする) 機能と診断機能搭載、ハ
TPS4800-Q1
—
Automotive, 100V low-Iq high side driver with protection and diagnostics
TPS4810-Q1
—
Automotive, 100V low-Iq dual high-side driver with short circuit protection and diagnostics
TPS4811-Q1
—
Automotive, 3.5V to 100V high-side driver with protection and diagnostics
Second revision release of design calculator for FET inrush SOA margin calculator.