JAJA690H January   2015  – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. DLP ディスプレイ・プロジェクションの利点
  6. DLP テクノロジーとは
  7. DLP ディスプレイ・システム
    1. 4.1 部品番号の識別
    2. 4.2 電子基板
    3. 4.3 光学系
  8. 適切な DLP ディスプレイ チップセットの選択
    1. 5.1 輝度
    2. 5.2 解像度
    3. 5.3 サイズ
  9. 選択した DLP ディスプレイ・チップセットの評価方法
  10. 適切な光学エンジンの選択
    1. 7.1 光学モジュールの選択
    2. 7.2 光学モジュールの調達
  11. DLP 製品のサプライ・チェーン
  12. 開発と製造
    1. 9.1 電気的な考慮事項
    2. 9.2 ソフトウェアに関する考慮事項
    3. 9.3 光学的な考慮事項
    4. 9.4 機械的考慮事項
    5. 9.5 熱に関する注意事項
    6. 9.6 製造に関する考慮事項
  13. 10オンライン・リソース
    1. 10.1 DLP チップセットの情報
  14. 11表示と投影に関する一般的な用語
  15. 12関連資料
  16. 13改訂履歴

電子基板

ディスプレイ・システムの電子基板は最初にビデオ入力信号 (例:12/16/18/24 ビット RGB (赤、緑、青) パラレル、DSI、FPD-Link、VX1 インターフェイス) を取り込み、通常、アプリケーションまたはメディア・プロセッサで処理します。電子部品の出力には、一般に LVDS (低電圧差動信号伝送) または Sub-LVDS、照明駆動、電源を使用して DMD へのビデオ信号が含まれます。図 4-2 に、電子基板の例を示します。

 DLP .2 nHD (DLP2000) チップセット評価基板 (EVM) の電子基板図 4-2 DLP .2 nHD (DLP2000) チップセット評価基板 (EVM) の電子基板

表 4-2 に、ディスプレイ・システムの電子基板の部品を示します。

表 4-2 電子部品
部品 説明
アプリケーション・プロセッサ アプリケーション・プロセッサの機能は、DLP ディスプレイ・システムと I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェイスにビデオ信号を送信して、コマンド機能と制御機能を提供することです。すべてのビデオ対応プロセッサは、このタスクを処理できる必要があります。
ディスプレイ・コントローラ DLP ディスプレイ・コントローラは、DMD とシステムのその他の部分との間のデジタル・インターフェイスです。このコントローラはアプリケーション・プロセッサからデジタル入力を受け取り、高速インターフェイスで DMD を駆動します。DLP コントローラは、DMD 上に画像を表示するのに必要な信号 (データ、プロトコル、タイミング) も生成します。
各ディスプレイ・コントローラには、サポートされているすべてのビデオ処理機能 (選択した DLP チップセットによって異なります) を詳しく説明したソフトウェア・ユーザー・ガイドが用意されています。0.47 1080p DLP Pico チップセット (DLP4710 のソフトウェア・プログラマー向けガイドの例については、『DLPC3439 ソフトウェア・プログラマー向けガイド』を参照してください。
ビデオ信号入力
  • ビデオ・インターフェイス。DLP ディスプレイ・コントローラは、広範なビデオ・インターフェイス入力に対応できます。8/16/18/24 ビット RGB パラレル・インターフェイスは、DLP ポートフォリオ全体で最も一般的に使われています。機器によっては、超小型および組み込みアプリケーション向けの DSI と 4K 解像度向けの VX1 がサポートされます。ビデオ・インターフェイス入力はフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) によってもたらされる場合もあります

    (その場合、FPD-Link がサポートされます)。

  • I2C は、ディスプレイ・コントローラにコマンドを発行しディスプレイ・コントローラを制御するために使います。通常、I2C はアプリケーション・プロセッサから接続されます。
  • PROJ_ON 信号は、ディスプレイ・システムの電源のオン / オフ / リセットに使います。

DMD 信号出力
  • DMD ビデオ・インターフェイス。ディスプレイ・コントローラは、チップセットの種類によって、通常 Sub-LVDS または LVDS 信号を DMD に出力します。
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)。DLP PMIC (サポートしている場合) との通信に対してコマンド発行と制御を行います。

ディスプレイ・コントローラは、表示画像の画質を最適化するのに役立つ画像処理 (データ圧縮を含む) をサポートしています。DLP ライト・コントロール・チップセット は、ピクセル間の高精度マッピングが必要な場合に使用します (通常は構造化照明アプリケーションで使用され、詳細はこちらをご覧ください)。チップセットに応じた画像処理機能には、『テキサス・インスツルメンツ DLP® IntelliBright™ アルゴリズム (DLPC343x コントローラ)』、DLP BrilliantColor™ テクノロジー、画像キーストーン補正、歪み補正、ブレンド、フレーム・レート変換、3D ディスプレイの統合サポートなどがあります。一部のシステムでは、受信データを DMD に送信する前に、デュアル・コントローラでフォーマットする必要があります。信頼性の高い動作を確保するために、DMD とその適切なコントローラをシステム設計で一緒に使用する必要があります。


FPGA 一部のチップセットは、1 つの DMD マイクロミラーから 2 または 4 ピクセルの画像を画面上に表示する技術を採用しています。これは、独自の画像処理と光学アクチュエータとの組み合わせによって実現されています。このアクチュエータは、DMD と投影レンズとの間の光路に配置された光機械素子であり、投影光線の方向をわずかに変化させる機能を備えています。2 方向アクチュエータは 2 つの異なる方向に光を向けることができ、4 方向アクチュエータは 4 つの異なる方向に光を向けることができます。独自の画像処理は、(お客様のアプリケーション・プロセッサからの) 画像データを 2 つまたは 4 つのサブフレーム・データに変換します。次に、これらのサブフレーム・データは、アクチュエータの方向状態と同期して DMD 上に表示されます。このテクノロジーを採用したチップセットの場合、お客様のアプリケーション・プロセッサと DLP コントローラとの間のデータ経路内に位置する FPGA 内で画像が処理されます。この FPGA は、DLP コントローラと同じ方法でデータを受信し、サブフレーム・データとアクチュエータ制御信号の両方を生成するように設計されています。
  • アプリケーション・プロセッサからのビデオ・インターフェイス入力。通常、RGB パラレル、フラット・パネル・ディスプレイ・リンク (FPD-Link)、または Vx1 インターフェイスです。
  • ディスプレイ・コントローラに接続されているビデオ・インターフェイスの出力と I2C
  • ビデオ・サブフレームと同期したアクチュエータ波形を駆動するアクチュエータ出力駆動データ (DAC_DATA、DAC_CLK)。
PMIC、LED 駆動、モータ・ドライバ ほとんどの場合、DLP PMIC が DLP ディスプレイ・コントローラ、DMD、LED 照明部品に電源供給をします。PMIC は、DLP チップセットに関連するコア電圧の供給を担い、確実に正常動作するように DMD の電源シーケンスをきちんと実行します。

その他の監視および保護機能と、画像の色の内容に基づく LED の動的制御機能 (『テキサス・インスツルメンツ DLP® IntelliBright™ アルゴリズム (DLPC343x コントローラ)』など) も備えています。 電源と LED ドライバ回路が 1 つの小さな IC に統合されたことで、サイズが小さい電子装置を設計できるだけでなく、製品設計のサイクル時間も短縮できます。

カラー・ホイールを内蔵したシステムでは、モータ・ドライバも必要です。PMIC の機能には、蛍光体レーザー照明を使ったアプリケーションのためのカラー・ホイール・モータ・ドライブ制御のほかに、お客様が設計したペリフェラルのスイッチング・レギュレーターと可変リニア・レギュレーターも含まれます。3 つのファン・ドライバと 1 つの 3 相逆起電力 (BEMF) を供給することで、カラー・ホイール用のモーター・ドライバまたはコントローラという 2 つのペリフェラルをサポートしています。

フラッシュ・メモリ アプリケーション固有の構成は、フラッシュ・メモリに格納されます。通常、この部品は電子基板または DMD フレックス・ケーブルに配置されます。

DLP Pico DMD と一緒に使われる DLP ディスプレイ・コントローラと PMIC は非常に小さいため、超小型ディスプレイ製品が実現できます。図 4-3 に、DLPA2000 PMIC と DLPC3430 コントローラ・デバイスを使ったプリント基板設計例の両面 (評価のみ) を示します。DLPC3430 は .2 WVGA (DLP2010) DMD を駆動します。

 小型基板設計の例図 4-3 小型基板設計の例