JAJA690H January 2015 – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540
適切なチップセットを選択する際に考慮すべき要因は複数あります。迅速に開発を開始するために活用できる資料を提供しています (表 5-1 を参照)。
関連資料 | 例 |
---|---|
現在利用可能なすべての DLP ディスプレイ チップセットの比較については、『テキサス・インスツルメンツ DLP® Display & Projection チップセット セレクション ガイド』を参照してください。 | ![]() |
アプリケーションに最適なチップセットを選択する方法の概要については、このビデオをご覧ください。 | ![]() |
以下に挙げる事柄は、ディスプレイ アプリケーションに必要な DLP チップセットを選択する際に役立ちます。
ラインアップの概要:DLP ディスプレイ製品には、50lm をサポートする nHD から 10,000lm 超をサポートする最大 4K の解像度まで幅広い製品が含まれます。大きく分けて以下の 2 つの製品群があります。