JAJA690H January   2015  – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. DLP ディスプレイ・プロジェクションの利点
  6. DLP テクノロジーとは
  7. DLP ディスプレイ・システム
    1. 4.1 部品番号の識別
    2. 4.2 電子基板
    3. 4.3 光学系
  8. 適切な DLP ディスプレイ チップセットの選択
    1. 5.1 輝度
    2. 5.2 解像度
    3. 5.3 サイズ
  9. 選択した DLP ディスプレイ・チップセットの評価方法
  10. 適切な光学エンジンの選択
    1. 7.1 光学モジュールの選択
    2. 7.2 光学モジュールの調達
  11. DLP 製品のサプライ・チェーン
  12. 開発と製造
    1. 9.1 電気的な考慮事項
    2. 9.2 ソフトウェアに関する考慮事項
    3. 9.3 光学的な考慮事項
    4. 9.4 機械的考慮事項
    5. 9.5 熱に関する注意事項
    6. 9.6 製造に関する考慮事項
  13. 10オンライン・リソース
    1. 10.1 DLP チップセットの情報
  14. 11表示と投影に関する一般的な用語
  15. 12関連資料
  16. 13改訂履歴

ソフトウェアに関する考慮事項

  • お客様の製品の必要に応じて、フラッシュ・デバイスに保存される DLP チップセット・ファームウェアを構成するために DLP Composer ソフトウェアを使います。
  • DLP チップセットを制御するために入力できる I2C (または USB) コマンドを調べるには、DLP チップセットのソフトウェア・プログラマー向けガイドを使います。
  • ほとんどの DLP ディスプレイ・コントローラに内蔵されている以下の画像操作機能を実装することを検討します。
    • 1D キーストーン補正:表示面に対して垂直に位置合わせされていない投影エンジンのために画像形状を垂直方向に補正します。
    • DLP IntelliBright™ アルゴリズム (DLPC343x シリーズ、CAIC、LABB):同じ消費電力で最大 50% の輝度向上、または輝度を下げないで 50% の消費電力低減が可能です。
    • ワーピングと DynamicBlack (DLPC654x および DLPC754x シリーズ):不規則な表示面上の画像を補正し、コントラスト比を高めます。