NESA004H January 2015 – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540
顯示系統的電子部分以影片輸入訊號開始,例如 12/16/18/24 位元 RGB (紅、綠、藍) 平行、DSI、FPD-Link 或 Vx1 介面,通常由應用或媒體處理器驅動。電子部分的輸出包括通常使用低電壓差動訊號 (LVDS) 或 Sub-LVDS 的 DMD 視訊訊號、照明驅動和電源。圖 4-2 說明電子硬體的範例。
表 4-2 包含顯示系統電子部分元件。
元件 | 說明 |
---|---|
應用處理器 | 應用處理器的功能是將視訊訊號傳送到 DLP 顯示系統以及內部積體電路 (I2C) 介面,以提供命令和控制功能。任何可處理影片的處理器應該都能應付此任務。 |
顯示控制器 | DLP 顯示控制器是 DMD 和系統其他部分間的數位介面。控制器從應用處理器中獲得數位輸入,並透過高速介面驅動 DMD。DLP 控制器也可產生 DMD 上顯示影像所需的必要訊號 (資料、協定、時序)。 每個顯示控制器都有提供軟體使用者指南,詳細說明其支援的所有影片處理功能 (視所選 DLP 晶片組有所不同)。若要查看 .47 1080p DLP Pico 晶片組 (DLP4710) 的軟體程式設計人員指南範例,請參閱 DLPC3439 軟體程式設計人員指南範例。 視訊訊號輸入
DMD 訊號輸出
顯示控制器支援可協助顯示影像品質最佳化的影像處理,包含資料壓縮。如果需要精確的像素到像素映射 (通常用於結構化照明應用,請在這裡進一步了解),則應使用 DLP Light Control 晶片組。 影像處理功能視晶片組而定,可能包含 適用於 DLPC343x 控制器的 TI DLP® IntelliBright™ 演算法、DLP BrilliantColor™ 技術、影像梯形校正、影像扭曲、影像混合、訊框率轉換、3D 顯示整合支援等。 有些系統在將輸入資料送至 DMD 前必須透過雙控制器進行格式化。 DMD 和相關控制器在系統設計中必須搭配使用,才能確保可靠運作。 |
FPGA | 有些晶片組的技術可由單一 DMD 微鏡在布幕上產生兩個或四個像素影像。透過結合專用影像處理和光學致動器來實現目的。致動器屬於光學機械元件,位於 DMD 和投影透鏡間的光學路徑,能夠稍微改變投影光束的方向。雙向致動器可將光線導入兩個離散方向,四向致動器則可將光線導向四個離散方向。專用影像處理可將影片資料 (來自客戶的應用處理器) 轉為兩個或四個資料 sub-frame。這些資料 sub-frame 會顯示在 DMD 上,並與致動器的方向狀態同步。若為採用此技術的晶片組,影像處理會在 FPGA 執行,位於客戶應用處理器和 DLP 控制器間的資料路徑。此 FPGA 設計的資料接收方式與 DLP 控制器相同,可產生 sub-frame 和致動器控制訊號:
|
PMIC、LED 驅動和馬達驅動器 | 在多數情況下,DLP PMIC 負責將輸入電源提供給 DLP 顯示控制器、DMD 和 LED 照明元件。PMIC 負責提供與 DLP 晶片組相關的核心電壓以及 DMD 電源時序,以確保運作正常。 此外也提供其他監控與投影功能,並依影像色彩內容進行動態 LED 控制 (例如 適用於 DLPC343x 控制器的 TI DLP® IntelliBright™ 演算法)。將電源供應和 LED 驅動器電路整合在小型 IC 不僅可實現精巧的電子元件設計,也可減少產品設計循環時間。 有色輪的系統也需馬達驅動器。此功能可為螢光粉雷射照明應用提供色輪馬達驅動控制,並為切換穩壓器和可調整線性穩壓器提供客戶設計周邊設備。藉由提供三個風扇驅動器和一個三相反電動勢 (BEMF) 來支援兩種周邊設備:用於色輪的馬達驅動器或控制器。 |
快閃記憶體 | 應用特定配置會儲存在快閃記憶體中。此元件通常位於電子基板或 DMD 軟板上。 |
DLP Pico DMD 提供的 DLP 顯示控制器和 PMIC 非常小巧,可供極為精巧的顯示產品使用。圖 4-3 說明範例印刷電路板設計雙側 (僅為估算) 與 DLPA2000PMIC 和 DLPC3430 控制裝置,可驅動 0.2 WVGA (DLP2010) DMD。