NESA004H January   2015  – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 介紹
  5. DLP 顯示器投影優點
  6. 什麼是 DLP 技術?
  7. DLP 顯示系統
    1. 4.1 元件零件編號識別
    2. 4.2 電子硬體
    3. 4.3 光學元件
  8. 選擇適當的 DLP 顯示晶片組
    1. 5.1 亮度
    2. 5.2 解析度
    3. 5.3 大小
  9. 如何評估所選 DLP 顯示晶片組
  10. 選擇適當的光學引擎
    1. 7.1 光學模組選擇
    2. 7.2 光學模組採購
  11. DLP 產品供應鏈
  12. 開發與製造
    1. 9.1 電氣注意事項
    2. 9.2 軟體注意事項
    3. 9.3 光學注意事項
    4. 9.4 機械注意事項
    5. 9.5 散熱注意事項
    6. 9.6 製造注意事項
  13. 10線上資源
    1. 10.1 DLP 晶片組資訊
  14. 11常用顯示與投影詞彙
  15. 12參考
  16. 13修訂記錄

選擇適當的 DLP 顯示晶片組

在選擇適當晶片組時應考量幾個因素。為快速開始使用,我們提供相關資源供您運用,如 表 5-1 中所示。

表 5-1 可用資源
資源
若要獲得目前所有可用的 DLP 顯示晶片組比較,請參閱德州儀器 DLP® 顯示和投影晶片組選擇指南
觀賞此影片,獲得如何為應用選擇適當晶片組的通用概念。

以下條件判斷器可協助您選擇顯示應用所需的 DLP 晶片組:

產品系列概述:DLP 顯示產品系列廣泛,範圍從支援 50 lm 的 nHD 解析度到支援 10,000 lm 以上的 4K 解析度。常見產品可分為兩種:

  • DLP 標準晶片組。這些產品是針對亮度與解析度需求較高的大型顯示器而設計,解析度可從 0.55 XGA (DLP550JE) 到 0.66 4K UHD (DLP660TE)。這些晶片組又可稱為企業型與劇院型顯示器 (ECD) 晶片組。
  • DLP Pico 晶片組。DLP Pico 產品擁有 0.16 吋到 0.47 吋鏡片陣列,是專為小型應用而設計。從 QnHD (DLP160AP) 至 4K UHD (DLP472TP) 解析度,DLP 微型顯示可為幾乎所有表面帶來鮮豔且清晰的影像。