GERA035B February   2019  – June 2024 AMC1035 , AMC1035-Q1 , AMC1100 , AMC1106E05 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1204-Q1 , AMC1210 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520 , AMC1304L05 , AMC1304L05-Q1 , AMC1304L25 , AMC1304L25-Q1 , AMC1304M05 , AMC1304M05-Q1 , AMC1304M25 , AMC1304M25-Q1 , AMC1305L25 , AMC1305L25-Q1 , AMC1305M05 , AMC1305M05-Q1 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306E05 , AMC1306E25 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISO121 , ISO122 , ISO124 , ISO224

 

  1.   1
  2.   Kurzfassung
  3.   Marken
  4. 1Einführung in isolierte Verstärker
  5. 2Einführung in isolierte Modulatoren
  6. 3Leistungsvergleich zwischen isolierten Verstärkern und isolierten Modulatoren
  7. 4Isolierte Modulatoren in Traktionsumrichtern
  8. 5Isolierte Verstärker und Modulatoren, Empfehlungen
  9. 6Fazit
  10. 7Änderungsverlauf

Isolierte Verstärker und Modulatoren, Empfehlungen

Tabelle 5-1 Listet die empfohlenen Bausteine zur Verwendung mit dem isolierten Verstärker und Modulator auf.

Tabelle 5-1 Empfohlene Bausteine
BAUSTEIN ISOLIERUNG BESCHREIBUNG
AMC1306 Verstärkt Kleiner, isolierter Modulator mit ±50 mV, ±250 mV
AMC1305,
AMC1305-Q1
Verstärkt Isolierte Modulatoren mit ±50 mV, ±250 mV
AMC1301,
AMC1301-Q1
Verstärkt Isolierte Verstärker mit ±250 mV
AMC1302,
AMC1302-Q1
Verstärkt Isolierte Verstärker mit ±50 mV
AMC1311,
AMC1311-Q1
Verstärkt Isolierte Verstärker mit 0 V bis 2 V