GERA035B February   2019  – June 2024 AMC1035 , AMC1035-Q1 , AMC1100 , AMC1106E05 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1204-Q1 , AMC1210 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520 , AMC1304L05 , AMC1304L05-Q1 , AMC1304L25 , AMC1304L25-Q1 , AMC1304M05 , AMC1304M05-Q1 , AMC1304M25 , AMC1304M25-Q1 , AMC1305L25 , AMC1305L25-Q1 , AMC1305M05 , AMC1305M05-Q1 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306E05 , AMC1306E25 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISO121 , ISO122 , ISO124 , ISO224

 

  1.   1
  2.   Kurzfassung
  3.   Marken
  4. 1Einführung in isolierte Verstärker
  5. 2Einführung in isolierte Modulatoren
  6. 3Leistungsvergleich zwischen isolierten Verstärkern und isolierten Modulatoren
  7. 4Isolierte Modulatoren in Traktionsumrichtern
  8. 5Isolierte Verstärker und Modulatoren, Empfehlungen
  9. 6Fazit
  10. 7Änderungsverlauf

Fazit

Isolierte Modulatoren bieten eine höhere Abtastauflösung und -genauigkeit als isolierte Verstärker. Bei der Kombination von isolierten Modulatoren und individuellen Digitalfiltern kann der Ingenieur die Systemlatenz und die Bandbreite mit der Abtastauflösung ausgleichen. Designs auf der Basis isolierter Modulatoren erfordern weniger Komponenten und ermöglichen eine kleinere Designgröße zu einem attraktiven Preis. Isolierte Modulatoren werden dringend für isolierte Messanwendungen empfohlen, bei denen eine hohe Abtastauflösung oder eine kurze Latenzzeit erforderlich sind.