KOKA070B February   2019  – June 2024 AMC1035 , AMC1035-Q1 , AMC1100 , AMC1106E05 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1204-Q1 , AMC1210 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520 , AMC1304L05 , AMC1304L05-Q1 , AMC1304L25 , AMC1304L25-Q1 , AMC1304M05 , AMC1304M05-Q1 , AMC1304M25 , AMC1304M25-Q1 , AMC1305L25 , AMC1305L25-Q1 , AMC1305M05 , AMC1305M05-Q1 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306E05 , AMC1306E25 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISO121 , ISO122 , ISO124 , ISO224

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1절연 증폭기 소개
  5. 2절연 모듈레이터 소개
  6. 3절연 증폭기와 절연 모듈레이터 간의 성능 비교
  7. 4트랙션 인버터의 절연 모듈레이터
  8. 5절연 증폭기 및 모듈레이터 권장 사항
  9. 6결론
  10. 7개정 내역

절연 증폭기 및 모듈레이터 권장 사항

표 5-1에는 절연 증폭기 및 모듈레이터와 함께 사용할 권장 장치가 나와 있습니다.

표 5-1 권장 장치
장치절연설명
AMC1306강화±50mV, ±250mV 소형 절연 모듈레이터
AMC1305,
AMC1305-Q1
강화±50mV, ±250mV 절연 모듈레이터
AMC1301,
AMC1301-Q1
강화±250mV 절연 증폭기
AMC1302,
AMC1302-Q1
강화±50mV 절연 증폭기
AMC1311,
AMC1311-Q1
강화0V~2V 절연 증폭기