CSD25310Q2
–20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 23,9 mOhm
CSD25310Q2
- Ultra-low Qg and Qgd
- Low on resistance
- Low thermal resistance
- Pb-free
- RoHS compliant
- Halogen free
- SON 2mm × 2mm plastic package
This 19.9mΩ, –20V P-Channel device is designed to deliver the lowest on resistance and gate charge in the smallest outline possible with excellent thermal characteristics in an ultra-low profile. Its low on resistance coupled with an extremely small footprint in a SON 2mm × 2mm plastic package make the device ideal for battery operated space constrained operations.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CSD25310Q2 20V P-Channel NexFET Power MOSFETs datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 13 Feb 2025 |
Application note | MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) | PDF | HTML | 14 Jun 2024 | |
Application note | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 25 Mär 2024 | |
Application note | Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design | PDF | HTML | 18 Dez 2023 | |
Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 06 Dez 2023 | |
Application note | Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design | PDF | HTML | 13 Mär 2023 | |
Application brief | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 31 Mai 2022 | |
Technical article | What type of ESD protection does your MOSFET include? | PDF | HTML | 22 Jun 2020 | |
Application note | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 16 Nov 2011 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PMP9491 — Audio-Boom-Box/Tragbares Stereogerät-Referenzdesign mit effizientem Aufwärtswandler
- Highly efficient (...)
TIDA-00466 — Referenzdesign für störfestes kapazitives Näherungssensorsystem
TIDA-00757 — Referenzdesign für intelligentes Türschloss mit einer Batterielaufzeit von mehr als fünf Jahren (4 A
TIDA-01067 — Referenzdesign für intelligente Dämpfersteuerung mit Druck-, Feuchte- und Temperatursensorik
TIDA-00998 — Teilsystem zur Energiegewinnung und Störungsanzeige für Overhead-Störungsmelder – Referenzdesign
TIDA-050033 — Referenzdesign für Stromversorgung mit SPS-Modul für intelligente Zähler
TIDA-01385 — Energiegewinnung aus Stromwandler mit Superkondensator für Fehleranzeige – Referenzdesign
PMP4496 — Referenzdesign für USB-C-DRP-Ladegerät mit Schnellladeeingang
PMP11536 — Referenzdesign für Powerbank mit USB-C DFP + 5 V bei 2 A mit Schnellladeeingang
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DQK) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.