CSD15380F3
20 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 0,6 mm x 0,7 mm, 1460 mOhm, Gate-ESD-Schutz
CSD15380F3
- Ultra-low CiSS and COSS
- Ultra-low Qg and Qgd
- Ultra-small footprint
- 0.73 mm × 0.64 mm
- Ultra-low profile
- 0.36-mm max height
- Integrated ESD protection diode
- Rated > 4-kV HBM
- Rated > 2-kV CDM
- Lead and halogen free
- RoHS compliant
This 20-V, 990-mΩ, N-Channel FemtoFET™ MOSFET is designed and optimized to minimize the footprint in many handheld and mobile applications. Ultra-low capacitance improves switching speeds. When used in data line applications, the low capacitance minimizes noise coupling. This technology is capable of replacing standard small signal MOSFETs while providing a substantial reduction in footprint size.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
CSD1FNCHEVM-889 — FemtoFET N-Kanal-Evaluierungsmodul
Dieses FemtoFET N-Kanal-Evaluierungsmodul (EVM) enthält sechs Tochterkarten, von denen jede Karte eine andere FemtoFET N-Kanal-Teilenummer enthält. Die Tochterkarten ermöglichen es dem Ingenieur, diese winzigen Bausteine einfach anzuschließen und zu testen. Die sieben FemtoFETs reichen von 12 V (...)
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MOSFETs
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MOSFETs
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MOSFETs
TIDA-01081 — Referenzdesign zur LED-Beleuchtungssteuerung für maschinelles Sehen
TIDM-02010 — Referenzdesign für duale Motorsteuerung mit digital verschachtelter PFC (Leistungsfaktorkorrektur) f
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PICOSTAR (YJM) | 3 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.