CSD18563Q5A
60 V, N-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm
CSD18563Q5A
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Soft Body Diode for Reduced Ringing
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Logic Level
- Pb-Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5 mm × 6 mm Plastic Package
This 5.7 mΩ, 60 V SON 5 mm × 6 mm NexFET power MOSFET was designed to pair with the CSD18537NQ5A control FET and act as the sync FET for a complete industrial buck converter chipset solution.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS40170EVM-597 — Evaluierungsmodul TPS40170 Synchron-PWM-Abwärtsregler mit NexFET™
The TPS40170EVM-597 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 synchronous step-down controller with two NexFET devices CSD18537NQ5A and CSD18563Q5A. The TPS40170EVM-597 operates from a 10V to 36V input (24V nominal) and provides a 5V output up to 10A.
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MOSFETs
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MOSFETs
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MOSFETs
Software
Berechnungstool
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MOSFETs
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MOSFETs
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MOSFETs
SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — Leistungsverlustberechnungstool für Synchrongleichrichter
PMP10852 — Hochleistungs-Synchron-Abwärtswandler mit kleinem Formfaktor und einem Ausgang von 12 V@15 A – Refer
TIDA-01095 — Referenzdesign für dimmbaren DC/DC-LED-Treiber (100 W) mit Tageslicht-Energiegewinnung und drahtlose
TIDA-01179 — Referenzdesign für Frontend-Stromversorgung in der Automobilindustrie mit großem Vin-Bereich, mit Ka
TIDA-00675 — Design zur Stromverbrauchsreduzierung mit dynamischer Schaltfrequenz
PMP10324 — 38 V@2 A, Synchron-Aufwärtswandler – Referenzdesign
PMP10081 — 20 W, SEPIC kostengünstiger Blei-Säure-Batterielader – Referenzdesign
PMP10852B — Hochleistungs-Synchron-Abwärtswandler mit kleinem Formfaktor und einem Ausgang von 12 V@15 A – Refer
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSONP (DQJ) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.