CSD87355Q5D
30 V, N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, SON 5 mm x 6 mm-Leistungsblock, 45 A
CSD87355Q5D
- Half-Bridge Power Block
- 92.5% System Efficiency at 25 A
- Up to 45-A Operation
- High-Frequency Operation (Up to 1.5 MHz)
- High-Density SON 5-mm × 6-mm Footprint
- Optimized for 5-V Gate Drive
- Low Switching Losses
- Ultralow Inductance Package
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- Pb-Free Terminal Plating
The CSD87355Q5D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 5-mm × 6-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution capable of offering a high-density power supply when paired with any 5-V gate drive from an external controller/driver.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CSD87355Q5D Synchronous Buck NexFET Power Block datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 19 Sep 2017 |
Application note | MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) | PDF | HTML | 14 Jun 2024 | |
Application note | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 25 Mär 2024 | |
Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 06 Dez 2023 | |
Application brief | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 31 Mai 2022 | |
EVM User's guide | CSD87355Q5DEVM-820 User's Guide | 06 Jun 2017 | ||
Technical article | The flexibility of advanced controllers and NexFET™ Power Blocks in high-power POL | PDF | HTML | 03 Feb 2017 | |
Application note | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 16 Nov 2011 | ||
Application note | PowerStack™ Packaging Technology Overview | 18 Jul 2011 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
CSD87355Q5DEVM-820 — CSD87355Q5D Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MOSFETs
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MOSFETs
TIDA-050057 — Referenzdesign einer Stromversorgungslösung für die VCCIN_AUX-Schiene von Alder Lake und Raptor Lake
TIDA-050024 — Hüllkurven-Tracking-Stromversorgungs-Referenzdesign für Audio-Endverstärker mittlerer Leistung
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQY) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.