CSD87588N
30-V, N-Kanal-Synchron-Buck-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 5 mm x 2,5 mm LGA, 25 A
CSD87588N
- Half-Bridge Power Block
- 90% System Efficiency at 20 A
- Up to 25 A Operation
- High Density – 5 mm × 2.5 mm LGA Footprint
- Double Side Cooling Capability
- Ultra-Low Profile – 0.48 mm Max
- Optimized for 5 V Gate Drive
- Low Switching Losses
- Low Inductance Package
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- Pb Free
The CSD87588N NexFET™ power block II is a highly-optimized design for synchronous buck applications offering high current and high efficiency capability in a small 5 mm × 2.5 mm outline. Optimized for 5 V gate drive applications, this product offers an efficient and flexible solution capable of providing a high density power supply when paired with any 5 V gate driver from an external controller/driver.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CSD87588N Synchronous Buck NexFET Power Block II datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 24 Feb 2015 |
Application note | MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) | PDF | HTML | 14 Jun 2024 | |
Application note | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 25 Mär 2024 | |
Application brief | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 31 Mai 2022 | |
EVM User's guide | CSD87588NEVM-603 User's Guide (Rev. A) | 06 Feb 2014 | ||
Design guide | Design Summary Power Block II | 15 Apr 2013 | ||
Analog Design Journal | Controlling switch-node ringing in synchronous buck converters | 26 Apr 2012 | ||
Application note | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 16 Nov 2011 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
CSD87588NEVM-603 — Synchroner Abwärtswandler mit Power Block II CSD87588N
CSD87588NEVM-603 implements a step-down synchronous buck converter using the NextFETTM Power Block II CSD87588N together with controller TPS51219RTE from Texas Instruments. CSD87588N NexFET™ Power Block II is a highly optimized design for synchronous buck applications offering high current (...)
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MOSFETs
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MOSFETs
TIDM-DC-DC-BUCK — Referenzdesign für digital geregelten, nicht isolierten DC/DC-Abwärtswandler
- Digital Power buck converter Boosterpack (BOOSTXL-BUCKCONV)
- C2000 F280049C Launchpad ( (...)
PMP20080 — 12 VDC-Eingang, Hybrid Memory Cube (HMC) Gen. 2 Stromversorgungs-Referenzdesign
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PTAB (MPA) | 5 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.