CSD83325L
12 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, duales LGA, 5,9 mOhm, Gate-ESD-Schutz
CSD83325L
- Common drain configuration
- Low-on resistance
- Small footprint of 2.2 mm × 1.15 mm
- Lead free
- RoHS compliant
- Halogen free
- Gate ESD protection
This 12-V, 9.9-mΩ, 2.2-mm × 1.15-mm LGA Dual NexFET™ power MOSFET is designed to minimize resistance and gate charge in a small footprint. Its small footprint and common drain configuration make the device ideal for battery pack applications in small handheld devices.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MOSFETs
PMP4496 — Referenzdesign für USB-C-DRP-Ladegerät mit Schnellladeeingang
TIDA-00712 — Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für Smartwatches
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PICOSTAR (YJE) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.