64-pin (RGC) package image

DS90UB929TRGCTQ1 AKTIV

Serializer für FPD-Link III, 720p

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS90UB929TRGCRQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGC) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DS90UB929-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Device temperature grade 2: –40°C to +105°C, TA
  • Supports TMDS clock up to 96 MHz for WXGA and 720p60 or 1080i60 resolutions with 24-bit color depth
  • FPD-Link III outputs
  • High-definition multimedia (HDMI) v1.4b inputs
    • HDMI-mode DisplayPort (DP++) inputs
    • HDMI audio extraction for up to 8 channels
    • Supports up to 15 meters of cable with automatic temperature and aging compensation
    • Monitors spread-spectrum input clock to reduce EMI
    • I2C (master/slave) with 1-Mbps fast-mode plus
    • Compatible with DS90UB926Q-Q1 and DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III deserializers

Beschreibung von DS90UB929-Q1

The DS90UB929-Q1 is an HDMI to FPD-Link III bridge device which, in conjunction with the FPD-Link III DS90UB926Q-Q1/DS90UB928Q-Q1 deserializers, supplies 1-lane high-speed serial stream over cost-effective 50-Ω single-ended coaxial or 100-Ω differential shielded twisted-pair (STP) cable. It serializes an HDMI v1.4b input supporting video resolutions up to WXGA and 720p with 24-bit color depth. The DS90UB929-Q1 is also compatible with the DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1 deserializers.

The FPD-Link III interface supports video and audio data transmission and full duplex control, including I2C communication, over the same differential link. The consolidation of video data and control over one differential pair can reduce the interconnect size and weight and can simplify system design. EMI is minimized by the use of low-voltage differential signaling, data scrambling, and randomization.

The DS90UB929-Q1 supports multi-channel audio received through HDMI or an external I2S interface. The device also supplies an optional auxiliary audio interface.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DS90UB929TRGCRQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren