Startseite Schnittstelle RS-232-Transceiver

SN65C3232

AKTIV

3- bis 5,5-V-Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 1 Mbit/s und +/-15-kV-ESD-Schutz

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
TRSF3232E AKTIV 3- bis 5,5-V-Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 1 Mbps und +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz The industrial temp device has the SAME FUNCTIONALITY/PINOUT as the compared device but includes enhanced IEC61000-4-2 ESD Protection.

Produktdetails

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 1 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 1 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • Operate with 3-V to 5.5-V VCC supply
  • Operate up to 1 Mbit/s
  • Low supply current: 300 µA typical
  • External capacitors: 4 × 0.1 µF
  • Accept 5-V logic input with 3.3-V supply
  • RS-232 bus-pin ESD protection exceeds±15 kV using human-body model (HBM)
  • Operate with 3-V to 5.5-V VCC supply
  • Operate up to 1 Mbit/s
  • Low supply current: 300 µA typical
  • External capacitors: 4 × 0.1 µF
  • Accept 5-V logic input with 3.3-V supply
  • RS-232 bus-pin ESD protection exceeds±15 kV using human-body model (HBM)

The SN65C3232 and SN75C3232 consist of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin-to-pin (serial-port connection pins, including GND). These devices provide the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. The devices operate at typical data signaling rates up to 1 Mbit/s and a driver output slew rate of 24 V/µs to 150 V/µs.

spacer

spacer

The SN65C3232 and SN75C3232 consist of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin-to-pin (serial-port connection pins, including GND). These devices provide the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. The devices operate at typical data signaling rates up to 1 Mbit/s and a driver output slew rate of 24 V/µs to 150 V/µs.

spacer

spacer

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
SN65C3232E AKTIV 3- bis 5,5-V-Dual-Kanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 1 Mbps und +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz TI recommends the SN65C3232E in new designs. SN65C3232E is an improved direct drop-in replacement for the SN65C3232.

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Compatible Line Driver and Receiver datasheet (Rev. C) PDF | HTML 22 Jun 2021
* Errata Datasheet Errata for SN65/75C3223 SN65/75C3232 SN65/75C3243 TRSF3223/3232/3243 13 Nov 2008

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos