Home Schnittstelle LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65ELT20

AKTIV

5-V-TTL-zu-Differenzial-PECL-Umsetzer

Produktdetails

Function Driver, Translator Protocols PECL Number of transmitters 1 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 860 Input signal TTL Output signal PECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver, Translator Protocols PECL Number of transmitters 1 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 860 Input signal TTL Output signal PECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 1.25-ns Maximum Propagation Delay
  • Operating Range: VCC = 4.2 V to 5.7 V With GND = 0 V
  • Flow-Through Pinout Enables Easy Layout
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible With MC10ELT20, MC100ELT20
  • 1.25-ns Maximum Propagation Delay
  • Operating Range: VCC = 4.2 V to 5.7 V With GND = 0 V
  • Flow-Through Pinout Enables Easy Layout
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible With MC10ELT20, MC100ELT20

The SN65ELT20 is a TTL-to-differential PECL translator. It operates on a 5-V supply and ground only. The output is undetermined when the inputs are left floating. The low output skew makes the device an ideal solution for clock or data signal translation.

The SN65ELT20 is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in a TSSOP-8 package.

The SN65ELT20 is a TTL-to-differential PECL translator. It operates on a 5-V supply and ground only. The output is undetermined when the inputs are left floating. The low output skew makes the device an ideal solution for clock or data signal translation.

The SN65ELT20 is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in a TSSOP-8 package.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
SN65ELT21 AKTIV 5-V-PECL-zu-TTL-Umsetzer Receiver variant, lower signaling rate 400Mbps

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet 5 V TTL to Differential PECL Translator datasheet (Rev. A) 08 Mär 2012
Application note AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 17 Okt 2007

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos