Startseite Schnittstelle LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65EPT23

AKTIV

3,3-V-Ecl-Differenzialempfänger

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Function Receiver, Translator Protocols LVDS, LVPECL Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 600 Input signal LVDS, LVPECL Output signal CMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver, Translator Protocols LVDS, LVPECL Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 600 Input signal LVDS, LVPECL Output signal CMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Dual 3.3 V Differential LVPECL/LVDS to
    LVTTL/LVCMOS Buffer Translator
  • 24 mA LVTTL Ouputs
  • Operating Range
    • VCC = 3.0 V to 3.6 V
    • GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies > 300 MHz
  • 2.0 ns Typical Propagation Delay
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC100EPT23
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

  • Dual 3.3 V Differential LVPECL/LVDS to
    LVTTL/LVCMOS Buffer Translator
  • 24 mA LVTTL Ouputs
  • Operating Range
    • VCC = 3.0 V to 3.6 V
    • GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies > 300 MHz
  • 2.0 ns Typical Propagation Delay
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC100EPT23
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

The SN65EPT23 is a low power dual LVPECL/LVDS to LVTTL/LVCMOS translator device. The device includes circuitry to maintain inputs at Vcc/2 when left open. The SN65EPT23 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 option.

The SN65EPT23 is a low power dual LVPECL/LVDS to LVTTL/LVCMOS translator device. The device includes circuitry to maintain inputs at Vcc/2 when left open. The SN65EPT23 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 option.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet 3.3-V ECL Differential Receiver datasheet (Rev. A) 27 Jan 2011
Application note AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 17 Okt 2007

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Support-Software

SN65EPT23EVM — SN65EPT23-Evaluierungsmodul

Simulationsmodell

SN65EPT23 IBIS Model

SLLM146.ZIP (16 KB) - IBIS Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos