SN65HVD1782-Q1

AKTIV

Fehlergeschützte RS-485-Transceiver für die Automobilindustrie, Betrieb mit 3,3 bis 5 V

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -30 to 30 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 64 Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -30 to 30 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 64 Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 Qualified with the following results
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD classification level H2
    • Device CDM ESG classification level C3B
  • Bus-pin fault protection to:
    • > ±70V (’HVD1780-Q1, ’HVD1781-Q1)
    • > ±30V (’HVD1782-Q1)
  • Operation with 3.3V to 5V supply range
  • ±16kV HBM protection on bus pins
  • Reduced unit load for up to 320 nodes
  • Failsafe receiver for open-circuit, short-circuit and idle-bus conditions
  • Low power consumption
    • Low standby supply current, 1µA maximum
    • ICC 4mA Quiescent during operation
  • Pin-compatible with industry-standard SN75176
  • Signaling rates of 115kbps, 1Mbps, and up to 10Mbps
  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 Qualified with the following results
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD classification level H2
    • Device CDM ESG classification level C3B
  • Bus-pin fault protection to:
    • > ±70V (’HVD1780-Q1, ’HVD1781-Q1)
    • > ±30V (’HVD1782-Q1)
  • Operation with 3.3V to 5V supply range
  • ±16kV HBM protection on bus pins
  • Reduced unit load for up to 320 nodes
  • Failsafe receiver for open-circuit, short-circuit and idle-bus conditions
  • Low power consumption
    • Low standby supply current, 1µA maximum
    • ICC 4mA Quiescent during operation
  • Pin-compatible with industry-standard SN75176
  • Signaling rates of 115kbps, 1Mbps, and up to 10Mbps

Automotive data links

Automotive data links

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN65HVD1782 AKTIV Fehlergeschützter RS-485-Transceiver, 30 V Non Q1 version

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SN65HVD178x-Q1 Fault-Protected RS-485 Transceivers With 3.3V to 5V Operation datasheet (Rev. E) PDF | HTML 04 Okt 2024

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485-Halbduplex-Evaluierungsmodul

Das RS-485 Halbduplex-Evaluierungsmodul (EVM) hilft Designern bei der Evaluierung der Bausteinleistung und unterstützt die schnelle Entwicklung und Analyse von Datenübertragungssystemen unter Verwendung der Halbduplex-Transceiver SN65HVD1x, SN65HVD2x, SN65HVD7x, SN65HVD8x und SN65HVD96. Die (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

SN65HVD1782 IBIS 3.3V Model

SLLC354.ZIP (8 KB) - IBIS Model
Simulationsmodell

SN65HVD1782 IBIS 5V Model

SLLC353.ZIP (7 KB) - IBIS Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos