Startseite Schnittstelle RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65LBC179

AKTIV

Energieeffizientes differenzielles Leitungstreiber- und Empfängerpaar

Produktdetails

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 5000 Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 5000 Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Designed for high-speed multipoint data transmission over long cables
  • Operates with pulse widths as low as 30 ns
  • Low supply current: 5 mA max
  • Meets or exceeds the standard requirementsof ANSI RS-485 and ISO 8482:1987(E)
  • Common-mode voltage range of − 7 V to 12 V
  • Positive-and negative-output current limiting
  • Driver thermal shutdown protection
  • Pin compatible with the SN75179B
  • Designed for high-speed multipoint data transmission over long cables
  • Operates with pulse widths as low as 30 ns
  • Low supply current: 5 mA max
  • Meets or exceeds the standard requirementsof ANSI RS-485 and ISO 8482:1987(E)
  • Common-mode voltage range of − 7 V to 12 V
  • Positive-and negative-output current limiting
  • Driver thermal shutdown protection
  • Pin compatible with the SN75179B
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
THVD1451 AKTIV 3,3-V- bis 5-V-RS-485-Transceiver mit ±18-kV-IEC-ESD-Schutz Integrated IEC ESD protection (18kV contact discharge), IEC EFT (4kV noise immunity) and extended common voltage range

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Low-Power Differential Line Driver and Receiver Pairs datasheet (Rev. G) PDF | HTML 27 Okt 2022

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

SN65LBC179AD IBIS Model

SLLC273.ZIP (8 KB) - IBIS Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos