Startseite Schnittstelle LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65LVDS116

AKTIV

1-16-LVDS-Takt-Fanout-Puffer

Produktdetails

Function Receiver, Repeater Protocols LVDS Number of transmitters 16 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVDS Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver, Repeater Protocols LVDS Number of transmitters 16 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVDS Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (DGG) 64 137.7 mm² 17 x 8.1
  • One Receiver and Sixteen Line Drivers Meet or Exceed the Requirements of ANSI EIA/TIA-644 Standard
  • Typical Data Signaling Rates to 400 Mbps or Clock Frequencies to 400 MHz
  • Enabling Logic Allows Separate Control of Each Bank of Four Channels or 2-Bit Selection of Any One of the Four Banks
  • Low-Voltage Differential Signaling With Typical Output Voltage of 350 mV and a 100-
  • One Receiver and Sixteen Line Drivers Meet or Exceed the Requirements of ANSI EIA/TIA-644 Standard
  • Typical Data Signaling Rates to 400 Mbps or Clock Frequencies to 400 MHz
  • Enabling Logic Allows Separate Control of Each Bank of Four Channels or 2-Bit Selection of Any One of the Four Banks
  • Low-Voltage Differential Signaling With Typical Output Voltage of 350 mV and a 100-
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
* Data sheet 16-Port LVDS Repeater datasheet (Rev. D) 02 Feb 2005

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

SN65LVDS116 IBIS Model

SLLC029.ZIP (5 KB) - IBIS Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
TSSOP (DGG) 64 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos